Titanblech (titanbeschichtete Spansäge)

Titanblech (titanbeschichtete Spansäge)
[Merkmale]
Dünnes Blattdesign mit hervorragender Schneidleistung.
Titanbeschichtung erhöht die Haltbarkeit.
Beschichtungsfilm schützt das Grundmaterial vor Verschleiß und Festfressen, auch bei der Bearbeitung von schwer zu schneidenden Materialien.
[Merkmale]
Kreissägeblatt für staubdichte Fräser usw.
Materialien, die zum Schneiden geeignet sind: dünnes Stahlblech, Metallverkleidungen, Aluminium-Bau-Blech,
farbig verzinkter Stahl, Galvalume-Stahlblech, Spannschienen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IGT-80
IGT-100
IGT-110
IGT-125
IGT-160
IGT-180
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Number of flutes
(P)
JAN Code

61.53 €

1 9 Arbeitstage 801.6204986362540247

61.53 €

1 9 Arbeitstage 1001.4404986362540254

70.87 €

1 9 Arbeitstage 1101.4504986362540261

71.80 €

1 9 Arbeitstage 1251.4504986362540278

84.86 €

1 9 Arbeitstage 1601.4604986362540285

88.59 €

1 9 Arbeitstage 1801.4604986362540292

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Baumaterial Internal Diameter(mm) 20 Application For cutting thin iron panels, metal siding, aluminum construction tin plates, colored galvanized steel sheets, galvalume steel panels, spandrel, and other materials.
Motor for use Dust-proof cutter work material Wooden construction materials / Ceramic construction materials / Metal construction materials /Plastic construction materials

Technischer Support