Einfachwirkender Hebelspanner, GH-Ausführung (einfachwirkend)

Einfachwirkender Hebelspanner, GH-Ausführung (einfachwirkend)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GH16
GH20
GH25
GH30
GH50
GH80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Maximum Opening
(mm)
Pocket
(mm)
Frame Dimensions A
(mm)
Frame Dimensions B
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

102.49 €

1 7 Arbeitstage 2201608017.56.8361-5448640

119.50 €

1 6 Arbeitstage 270200100228.5361-54561100

137.12 €

1 6 Arbeitstage 33025012024.59.5361-54641440

165.31 €

1 6 Arbeitstage 3903001402811361-54722270

182.96 €

1 6 Arbeitstage 6005001202811361-54812610

212.52 €

1 9 Arbeitstage 9008001202811361-54993580

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Features Ratcheting lever clamp with excellent tightening force. Easily installed and dismounted by just one touch with excellent workability and wide applications. Suitable for light industry, heavy iron industry, stone industry. Material Carbon tool steel

Technischer Support