Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BTXP-60 |
BTXP-120 |
BTXP-1500 |
BTXP-240 |
BTXP-3000 |
BTXP-400 |
BTXP-800 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Color | Number Contained In A Packet (sheet) | Thickness (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.51 € | 15 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 60 | Reddish Brown | 15 | 13 | ||
97.25 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 120 | Reddish Brown | 20 | 10 | ||
79.58 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 1500 | Dark gray | 20 | 10 | ||
79.58 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | 240 | Reddish Brown | 20 | 10 | ||
79.21 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3000 | Dark gray | 20 | 10 | ||
79.58 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 400 | Reddish Brown | 20 | 10 | ||
79.58 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | 800 | Other | 20 | 10 |
Loading...
Sheet Type | Nicht gewebter Stoff (Nylon) | Usage | Handpolitur | Abrasive material | Alundum (Aluminiumoxid) |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 150 | Length(mm) | 230 | Features | Non-woven fabric (nylon fiber) polishing sheet. With flexibility and appropriate strength, can be used for grinding uneven or curved surfaces. Waterproof and oil-resistant. Suitable for repair or finish polishing. |
Application | Fine removal of burr from metal machining parts. Removal of oil from the metal parts and corroded parts. Matte finishing. Repairing of wooden parts or painted surfaces. Finish grinding before coating and polishing. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Color
Number Contained In A Packet(sheet)
Thickness(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften