Wave für Fliesen und Dachziegel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

R-100T-10

Teilenummer
R-100T-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

57.05 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Diamantschneider Wheel Type Wellenausführung Specifications Trockene Ausführung
Application Für Beton, Mörtel / Fliese Outer Diameter(mm) 100 Blade thickness(mm) 1
Hole Diameter(mm) 20 Tip Height(mm) 5 Max. Rotational Speed(rpm) 15200
Included ring bore diameter(mm) 15 Application details Porcelain Tile, Ceramic Tile, Hardened Roof Tile, Concrete

Sie befinden sich auf der Seite für Wave für Fliesen und Dachziegel, die Teilenummer ist R-100T-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R-100T-10.

Technischer Support