Teilenummer
|
---|
LM-12-305 |
LM-14-305 |
SL-320-22 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Tip Height (mm) | Collar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211.73 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 30 | - | 30.5 | - | Gold | |
283.22 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 36 | - | 30.5 | - | Gold | |
254.25 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 320 | 2.8 | 22 | 7 | - |
Loading...
Product Type | Diamantschneider | Wheel Type | Segmentausführung | Specifications | Trockene Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
Application | Für Beton, Mörtel / Steinwerkstoff | Application details | Secondary concrete materials, stone materials |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Tip Height(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften