Diamantschneider, elektrobeschichtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

R-105Y

Teilenummer
R-105Y
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

54.25 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Diamantschneider Specifications Trockene Ausführung Application Steinwerkstoff / Kunststoff
Outer Diameter(mm) 105 Blade thickness(mm) 1.8 Hole Diameter(mm) 20
Max. Rotational Speed(rpm) 14500 Included ring bore diameter(mm) 15 Application details Natural Marble, FRP, Hard Resin, Artificial Marble, Ceramic Siding

Sie befinden sich auf der Seite für Diamantschneider, elektrobeschichtet, die Teilenummer ist R-105Y.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R-105Y.

Technischer Support