Teilenummer
|
---|
R-105DW |
R-105W |
R-125DW |
R-150DW |
R-180DW |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Application | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Tip Height (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Included ring bore diameter (mm) | Application details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | Für Beton, Mörtel / Steinwerkstoff | 105 | 2 | 20 | 8 | 14500 | 15 | Concrete, block, brick, granite, reinforced concrete | ||
29.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | Für Beton, Mörtel | 105 | 2 | 20 | 8 | 14500 | 15 | Concrete, blocks, bricks, ALC, slate | ||
63.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Für Beton, Mörtel / Steinwerkstoff | 125 | 2 | 22 | 8 | 12200 | 20 | Concrete, block, brick, granite, reinforced concrete | |
87.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | Für Beton, Mörtel / Steinwerkstoff | 150 | 2.2 | 22 | 7 | 10100 | 20 | Concrete, block, brick, granite, reinforced concrete | ||
104.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | Für Beton, Mörtel / Steinwerkstoff | 180 | 2.2 | 25.4 | 7 | 8700 | 20,22 | Concrete, block, brick, granite, reinforced concrete |
Loading...
Product Type | Diamantschneider | Wheel Type | Wellenausführung | Specifications | Trockene Ausführung |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Application
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Tip Height(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Included ring bore diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften