Diamantschneider Segment

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R-105DS
R-105S
R-125DS
R-150DS
R-180DS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Application Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Included ring bore diameter
(mm)
Application details

42.64 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage Für Beton, Mörtel / Steinwerkstoff1051.8201450015Concrete, block, brick, granite, reinforced concrete

29.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Für Beton, Mörtel1051.8201450015Concrete, blocks, bricks, ALC, slate

68.04 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage Für Beton, Mörtel / Steinwerkstoff1252221220020Concrete, block, brick, granite, reinforced concrete

87.43 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage Für Beton, Mörtel / Steinwerkstoff1502221010020Concrete, block, brick, granite, reinforced concrete

104.01 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage Für Beton, Mörtel / Steinwerkstoff1802.225.4870020,22Concrete, block, brick, granite, reinforced concrete

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Diamantschneider Wheel Type Segmentausführung Specifications Trockene Ausführung
Tip Height(mm) 7

Technischer Support