Leichte Spansäge

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HKT-305

Teilenummer
HKT-305
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

145.14 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Eisen Chip Cermet Outer Diameter(mm) 305
Blade thickness(mm) 2 The Number of Teeth(P) 60 Main Body Thickness(mm) 1.6
Threadable thickness(mm) 2.3 Blade symbol ACBn-4 Hole Diameter(mm) 25.4
Maximum Rotation Speed(min⁻¹) 4000 Application Light Roofing Material. Hanger Rails.

Technischer Support