Spansäge (für Gipsplatten / Küchenarbeitsplatten)

Spansäge (für Gipsplatten / Küchenarbeitsplatten)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • SH-100
  • SH-125
  • SH-165

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SH-100
SH-125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
The Number of Teeth
(P)
Maximum Rotation Speed
(min⁻¹)

36.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1003213000

41.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 125389600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Baumaterial Chip Carbid Blade thickness(mm) 1
Main Body Thickness(mm) 0.8 Blade symbol CB Hole Diameter(mm) 20
Application Ordinary Hard Plaster Board (Super Hard), Plaster Board, Calcium Silicate Board, Gyptone, Kitchen Paneling (does not go through hollow based or metal-based)

Technischer Support