Multi-Global-Säge für die Autozerkleinerung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KTR-180

Teilenummer
KTR-180
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

66.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Eisen und Edelstahl Chip Cermet Reference cutting thickness (Iron)(mm) 6
Reference cutting thickness (stainless steel)(mm) 3 Outer Diameter(mm) 180 Blade thickness(mm) 1.8
The Number of Teeth(P) 40 Main Body Thickness(mm) 1.4 Blade symbol CB-n
Hole Diameter(mm) 20 Maximum Rotation Speed(min⁻¹) 5500 Application Iron and Steel, Stainless Steel, Metal Sliding, Aluminum. Plastic, Wood, etc

Technischer Support