Gekröpfte Trennscheibe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

OS-100AZ-36

Teilenummer
OS-100AZ-36
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.24 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Outer diameter Dimensions(mm) 100 Inner Diameter Dimension(mm) 15 Thickness(mm) 2.5
Particle Size(#) 36 abrasive grain Schleifkörper AZ Mass(g) 45
Features Includes Aluminum Foil with Heat Dissipation Effect / High Quality Made in Japan Application For cutting thin plate and corrugated zinc-coated steel Hardness Q
Maximum Circumference Speed(m/min) 4300 Maximum Number of Rotation(rpm) 13500 Reinforcement Net Includes 2 sheet
Abrasive material AZ Material JAN Code 4907052362475

Technischer Support