Tile 2000 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T2000-105
T2000-125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Hole Diameter
(mm)

56.67 €

1 7 Arbeitstage 10520

70.09 €

1 7 Arbeitstage 12522

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Diamantschneider Wheel Type Wellenausführung Specifications Trockene Ausführung
Application Fliese Blade thickness(mm) 1.3 Tip Height(mm) 5
Details Type Paragraph 1 For precision cutting Details Type Paragraph 2 Speed/Life Balance Type Features It has a well-balanced sharpness and cutting accuracy. Dry type.
Application General tile, hard tile, hard porcelain tile, etc. Pcs./ Small Box 10

Technischer Support