Tile 2000 dünne Klinge

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T2000U-105
T2000U-125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Hole Diameter
(mm)

60.49 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10520

80.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12522

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Diamantschneider Wheel Type Wellenausführung Specifications Trockene Ausführung
Application Fliese Blade thickness(mm) 1.1 Tip Height(mm) 5
Details Type Paragraph 1 For precision cutting Details Type Paragraph 2 Speed focused type Features Firmly stepped circuit board so thin blade cutter curves are not produced as with conventional products. Dry type.
Application General tile, hard tile, high quality cosmetic tile, ceramic industrial kitchen panel (not intended for plywood products) Pcs./ Small Box 10

Technischer Support