Atoma-Raspel mit Bambusgriff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ATT6F-14
ATT10K-14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Product Type Overall Length
(mm)
Shape Diamond Part

12.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -170Flat6mmX50mm

14.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Lötausführung200Iron type10mmX50mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Andere dazugehörige Artikel Particle Size(#) 140 Single Product Set Product Einzelstück
Features Flexibility of the bamboo allows it to closely fit onto the work material.

Technischer Support