Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
25MMX2M-OR
Product Type | Kabelbinder | Color | Orange | Belt width(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Belt Thickness(mm) | 1.3 | Belt length(m) | 2 | Fracture Strength(kg) | 50 |
Working Load(kg) | 10 | Main body: option | Main Body | JAN Code | 4977292225892 |
Weight(g) | 80 | Material: buckle | Plastic | Material: belt | Polyester |
Application | Load tightening / transportation etc. (in suitcases for outdoors, shifting), load binding of leisure / shopping trucks. | Function 1 | Easy one-touch belt attaching and detaching. | Notes 1 | Use the pad on the contact portion, so as to avoid running out of belt in case it strikes a sharp object. |
Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für EV Einhand-Lastriemen, 25 mm x 2 m, Orange, die Teilenummer ist 25MMX2M-OR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 25MMX2M-OR.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften