Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SCR-700N
Product Type | Rollbrett | Uniform Load(kg) | 150 | Main Body Material | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Main body: option | Grundkörper | Color | Dark gray | Length(mm) | 680 |
Width(mm) | 390 | Full height(mm) | 125 | Caster Diameter φ(mm) | 75 |
Caster Bracket Material | Steel | Wheel Material | Nylon Wheel | Mass(kg) | 3.7 |
Caster Specification | Swivel: 4 pcs | Details of Main Body Material | PP Resin (Polypropylene) | Supplement | Bolt, nut, washer: Uses stainless steel SUS304. |
Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) | Finished product | Amount Of Content | 1 unit |
Sie befinden sich auf der Seite für Sakae koppelbarer Träger, die Teilenummer ist SCR-700N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SCR-700N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften