Schraubstock / Präzisionsschraubstock

Schraubstock / Präzisionsschraubstock
  • Mengenrabatt
For each of the normal, horizontal, and vertical positions, there is 5 μm accuracy for parallelism and squareness. This product has all faces fully quenched.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RPV-1

Teilenummer
RPV-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,676.05 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Parallelism/squareness(μm) 5 Overall Length(mm) 181 Mouth Width(mm) 62
Mouth Opening(mm) 77 Mouth Depth(mm) 29 Full height(mm) 62
Mass(kg) 4.2

Sie befinden sich auf der Seite für Schraubstock / Präzisionsschraubstock, die Teilenummer ist RPV-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RPV-1.

Technischer Support