Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
N1000QLK
Artikelausführung | Vorgegebene Form | Drehmoment-Einstellbereich(N·m) | 20~100 | Einfügung Winkel(mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Minimaler Schulabschluss(N·m) | 1 | Kopf Auswechselbar | N/A | Gesamtlänge(mm) | 352 |
Drehmoment Präzision(±%) | 3 | Nutzlänge(mm) | 280 | Hauptkörper : Option | Main Body |
Kopf Teil (H)(mm) | 31 | Kopf Teil (G)(mm) | 14 | Kopf Teil (S)(mm) | 39.4 |
Kopf Teil (R)(mm) | 19.7 | Hauptkörper (A)(mm) | 27.5 | Hauptkörper (B)(mm) | 12.4 |
Hauptkörper (ØC)(mm) | 21.7 | Masse(g) | 790 |
Sie befinden sich auf der Seite für [Kanon] Drehmomentschlüssel mit Voreinstellung, die Teilenummer ist N1000QLK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N1000QLK.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften