Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.14 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 0.2 | 1.5 | 3 | 40 | |
105.93 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 0.3 | 2 | 3 | 40 | |
142.98 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 0.4 | 2.5 | 3 | 40 | |
128.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 0.5 | 3 | 3 | 40 | |
126.07 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 0.6 | 3.5 | 3 | 40 | |
126.07 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 0.7 | 4.5 | 3 | 40 | |
114.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 0.8 | 5 | 3 | 40 | |
114.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 0.9 | 5.5 | 3 | 40 | |
88.39 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1 | 5 | 4 | 40 | |
91.75 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1 | 6 | 4 | 40 | |
91.75 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1 | 7.5 | 4 | 40 | |
99.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1 | 10 | 4 | 40 | |
91.75 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1.1 | 7.5 | 4 | 40 | |
91.75 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1.2 | 7.5 | 4 | 40 | |
93.67 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1.3 | 8 | 4 | 40 | |
95.60 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1.4 | 8.5 | 4 | 40 | |
99.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1.5 | 10 | 4 | 40 | |
114.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1.5 | 15 | 4 | 45 | |
99.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1.6 | 10 | 4 | 40 | |
99.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1.7 | 10 | 4 | 40 | |
99.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1.8 | 10 | 4 | 40 | |
99.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1.9 | 10 | 4 | 40 | |
86.49 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2 | 10 | 4 | 40 | |
86.49 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2 | 12 | 4 | 40 | |
97.49 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2 | 15 | 4 | 45 | |
110.75 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2 | 20 | 4 | 55 | |
97.49 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.1 | 15 | 4 | 45 | |
97.49 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.2 | 15 | 4 | 45 | |
97.49 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.3 | 15 | 4 | 45 | |
97.49 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.4 | 15 | 4 | 45 | |
91.75 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.5 | 15 | 4 | 50 | |
114.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 20 | 4 | 55 | |
97.49 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.6 | 15 | 4 | 50 | |
97.49 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.7 | 15 | 4 | 50 | |
97.49 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.8 | 15 | 4 | 50 | |
97.49 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2.9 | 15 | 4 | 50 | |
126.24 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 3 | 20 | 4 | 55 | |
119.87 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 3 | 25 | 4 | 70 | |
133.14 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 3 | 30 | 4 | 70 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | Blade tip shape | Scharfkantig |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | Specifications | Long Blade Length, Super Miniature Type | Material type | DZ Coating (TiAlN-Based) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften