Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RCB-10RMB-JC5040
Shape (initial letter of model number) | R (kreisförmig) | Clearance angle | 10° | work material | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Available corners | 1 | Material type | JC5040 | Thickness(mm) | 4.762±0.025 |
Tip diameter(mm) | 4.762±0.025 | Material | Coating |
Sie befinden sich auf der Seite für R-Zerhacker, ZPR-0203-Ausführung, kompatible Spitze, die Teilenummer ist RCB-10RMB-JC5040.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RCB-10RMB-JC5040.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften