TA-EZ-Bohrer (für Brücken) von TEZD-KMS-Typ

TA-EZ-Bohrer (für Brücken) von TEZD-KMS-Typ
[Merkmale]
Indexierbarer Bohrer für Brücken mit einfachem Einsatzwechsel und hervorragender Schneidleistung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TEZD2450S32-KMS
TEZD2650S32-KMS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Dimensions/ℓ2
(mm)
Supported tips

321.22 €

1 7 Arbeitstage 24.5/24.7100185125TS2450K TS2470K

341.90 €

1 7 Arbeitstage 26.5/26.7108195135TS2650K TS2670K

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen Shank Type Schaftfräserschaft Coating Y/N Verfügbar
With/without Oil Hole Verfügbar Dimensions/Ds(φ mm) 32 Detailed coating types Value Coat
Component: Clamp screw DSW-309H Component: wrench A-10 Features For bridge material processing
Machining Application With oil hole drilled Specifications Effective Machining Depth with Coolant Hole: 3XDc

Technischer Support