Aero-Zerkleinerer, ALX-Modell Bohrausführung, Frässchneider

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ALX4050R
ALX4050R-22
ALX5063R
ALX5063R-22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Dimensions φDb
(mm)
Dimension φD
(mm)
Dimension A
(mm)
Dimension B
(mm)
Type Weight
(kg)
Allowable Maximum Rotation Speed
(min⁻¹)

757.46 €

1 8 Arbeitstage 5044522.2258.45Hole Diameter Inch Size0.424000

757.46 €

1 7 Arbeitstage 504452210.46.3Hole Diameter mm Size0.424000

865.57 €

1 8 Arbeitstage 6355022.2258.45Hole Diameter Inch Size0.621000

865.57 €

1 8 Arbeitstage 635502210.46.3Hole Diameter mm Size0.621000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Seite / Nut / Vertikal work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Titan / Kupfer Mounting Method Welle
Dimensions φd1(mm) 16.5 Dimension ℓ(mm) 20 With/Without Coolant Holes Available
Dimensions Lf(mm) 50 Supported tips XOGT1605○○PD○R Machining Application Details Pocket machining / helical processing
Applicable Part Clamp Screw DSW-4085 Applicable Part Wrench A-15T

Technischer Support