Seitlicher Hacker (Fräser in Bohrausführung) SIC-Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SIC-5063R
SIC-5063R-22
SIC-6080R-27
SIC-8100R
SIC-8100R-32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
Dimensions φDb
(mm)
Dimension φD
(mm)
Dimension A
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimension ℓ
(mm)
Dimensions Lf
(mm)
Dimension φD1
(mm)
Number of tips for use Weight
(kg)

446.80 €

1 8 Arbeitstage 635522.2258520456150.8

446.80 €

1 8 Arbeitstage 63552210.46.320456150.8

515.75 €

1 8 Arbeitstage 80602712.4722507861

722.62 €

1 8 Arbeitstage 1007031.7512.7832509881.7

722.62 €

1 8 Arbeitstage 100703214.4832509881.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Fläche / Seite / Nut work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Titan / Kupfer Mounting Method Welle
Supported tips ZPMT1604○○R○

Technischer Support