Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SIC-8100R
Teilenummer
|
---|
SIC-8100R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Dimensions φDb (mm) | Dimension φD (mm) | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension ℓ (mm) | Dimensions Lf (mm) | Dimension φD1 (mm) | Number of tips for use | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
722.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | 70 | 31.75 | 12.7 | 8 | 32 | 50 | 98 | 8 | 1.7 |
Loading...
Machining Application | Fläche / Seite / Nut | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Titan / Kupfer | Mounting Method | Welle |
---|---|---|---|---|---|
Supported tips | ZPMT1604○○R○ |
Sie befinden sich auf der Seite für Seitlicher Hacker (Fräser in Bohrausführung) SIC-Ausführung, die Teilenummer ist SIC-8100R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SIC-8100R.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
blade diameter D(mm)
Dimensions φDb(mm)
Dimension φD(mm)
Dimension A(mm)
Dimension B(mm)
Dimension ℓ(mm)
Dimensions Lf(mm)
Dimension φD1(mm)
Number of tips for use
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SIC-5063R |
SIC-5063R-22 |
SIC-6080R-27 |
SIC-8100R-32 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | blade diameter D (mm) | Dimensions φDb (mm) | Dimension φD (mm) | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension ℓ (mm) | Dimensions Lf (mm) | Dimension φD1 (mm) | Number of tips for use | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
446.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 63 | 55 | 22.225 | 8 | 5 | 20 | 45 | 61 | 5 | 0.8 | ||
446.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 63 | 55 | 22 | 10.4 | 6.3 | 20 | 45 | 61 | 5 | 0.8 | ||
515.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 80 | 60 | 27 | 12.4 | 7 | 22 | 50 | 78 | 6 | 1 | ||
722.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | 70 | 32 | 14.4 | 8 | 32 | 50 | 98 | 8 | 1.7 |