Super-Einschnitt-Schaftfräser DZ-SOCM4-Ausführung (mittlere Messerlänge) (Teilenummern)

Super-Einschnitt-Schaftfräser DZ-SOCM4-Ausführung (mittlere Messerlänge)
  • Mengenrabatt
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DZ-SOCM4030
DZ-SOCM4040
DZ-SOCM4050
DZ-SOCM4060
DZ-SOCM4080
DZ-SOCM4090
DZ-SOCM4100
DZ-SOCM4120
DZ-SOCM4130
DZ-SOCM4150
DZ-SOCM4160
DZ-SOCM4200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tolerance
(mm)
End Blade Shape

77.45 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3166600-0.015No Steps

96.93 €

1 6 Arbeitstage 4186600-0.015No Steps

104.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5216600-0.015No Steps

107.33 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6216600-0.015No Steps

107.89 €

1 6 Arbeitstage 8268750-0.02No Steps

142.76 €

1 6 Arbeitstage 92610800-0.02No Steps

106.31 €

1 7 Arbeitstage 103410900-0.02No Steps

174.39 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1238121000-0.02No Steps

192.75 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1338121000-0.02Shape R

278.31 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1538161100-0.02No Steps

331.65 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1648161100-0.02No Steps

469.17 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2056201300-0.02No Steps

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Titan Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch
Coating TiAlN Machining Application Seite Blade tip shape Scharfkantig
Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚) Other Processing Applications Shoulder Milling Features High-function machining is possible. Unique cutting edge shape used (in the process of patent application)
Specifications Torsion Angle 45°/ Medium blade length

Technischer Support