Super-Einschnitt-Schaftfräser DZ-SOCS4-Ausführung (gleichmäßige Messerlänge) (mit abgerundeten Ecken)

Super-Einschnitt-Schaftfräser DZ-SOCS4-Ausführung (gleichmäßige Messerlänge) (mit abgerundeten Ecken)
  • Mengenrabatt
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DZ-SOCS4030-02
DZ-SOCS4040-02
DZ-SOCS4050-02
DZ-SOCS4060-03
DZ-SOCS4060-05
DZ-SOCS4060-10
DZ-SOCS4080-03
DZ-SOCS4080-05
DZ-SOCS4080-10
DZ-SOCS4100-03
DZ-SOCS4100-05
DZ-SOCS4100-10
DZ-SOCS4120-05
DZ-SOCS4120-10
DZ-SOCS4160-10
DZ-SOCS4200-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tolerance
(φDc)

108.29 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 30.286060/-0.015

94.40 €

1 6 Arbeitstage 40.2116060/-0.015

95.08 €

1 6 Arbeitstage 50.2136060/-0.015

125.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 60.3136060/-0.015

125.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 60.5136060/-0.015

125.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 61136060/-0.015

103.04 €

1 6 Arbeitstage 80.3197580/-0.02

124.37 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80.5197580/-0.02

124.37 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 81197580/-0.02

111.66 €

1 6 Arbeitstage 100.32280100/-0.02

124.29 €

1 7 Arbeitstage 100.52280100/-0.02

124.29 €

1 6 Arbeitstage 1012280100/-0.02

168.48 €

1 6 Arbeitstage 120.526100120/-0.02

203.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12126100120/-0.02

386.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16132110160/-0.02

586.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20138125200/-0.02

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Titan Number of flutes(sheet) 4 Type Radius
Machining Application Seite / Nut Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)
Features High-function machining is possible. Unique cutting edge shape used (in the process of patent application). Specifications Regular Blade Length, with Rounded Corner Machining Application Details Shoulder Milling, Grooving
Detailed torsion angle 45°

Technischer Support