Hersteller-Teilenummer: SPC4-15
Marke: DIJET
Preis: 264.58 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Blade diameter (D): 15 φ
Blade length (ℓ): 26 mm
Number of flutes: 4 sheet
Shank diameter (d): 16 mm
Overall Length (L): 84 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SPC4-15
Teilenummer
|
---|
SPC4-15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank dimensions/handle length | Shank Dimensions / V | Shank Dimensions / W | Shank Dimensions / X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | 26 | 4 | 16 | 84 | 48.4 | 24.2 | 10.16 | - |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen | Type | Quadratisch | Coating | Ohne Beschichtung |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | Blade tip shape | C-Ebene | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Dimensions/C(mm) | 0.5 | Specifications | multi-edged | Material type | Carbide P type (for stainless steel), Carbide K type (for forged iron) |
Sie befinden sich auf der Seite für Spiral-Schaftfräser SPC-Ausführung, die Teilenummer ist SPC4-15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SPC4-15.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SPC4-16 |
SPC4-17 |
SPC4-18 |
SPC4-19 |
SPC4-20 |
SPC4-22 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank dimensions/handle length | Shank Dimensions / V | Shank Dimensions / W | Shank Dimensions / X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 26 | 4 | 16 | 84 | 48.4 | 24.2 | 10.16 | - | |
272.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 17 | 26 | 4 | 16 | 84 | 48.4 | 24.2 | 10.16 | - | |
277.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 18 | 30 | 4 | 16 | 87 | 48.4 | 24.2 | 10.16 | - | |
277.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 19 | 30 | 4 | 16 | 87 | 48.4 | 24.2 | 10.16 | - | |
293.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 30 | 4 | 25 | 100 | 57.9 | 29 | 13.08 | 12.7 | |
312.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 22 | 30 | 4 | 25 | 100 | 57.9 | 29 | 13.08 | 12.7 |