Vollschaftfräser OCFS4-S-Ausführung (Teilenummern)

Vollschaftfräser OCFS4-S-Ausführung
  • Mengenrabatt
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OCFS4-030S
OCFS4-035S
OCFS4-040S
OCFS4-045S
OCFS4-050S
OCFS4-055S
OCFS4-060S
OCFS4-065S
OCFS4-070S
OCFS4-075S
OCFS4-080S
OCFS4-085S
OCFS4-090S
OCFS4-095S
OCFS4-100S
OCFS4-105S
OCFS4-110S
OCFS4-115S
OCFS4-120S
OCFS4-130S
OCFS4-140S
OCFS4-150S
OCFS4-160S
OCFS4-170S
OCFS4-180S
OCFS4-190S
OCFS4-200S
OCFS4-210S
OCFS4-220S
OCFS4-230S
OCFS4-240S
OCFS4-250S
OCFS4-260S
OCFS4-270S
OCFS4-280S
OCFS4-290S
OCFS4-300S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Dimensions/C
(mm)

86.01 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3106450.1

90.94 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3.5116450.1

90.94 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4126450.1

97.98 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4.5146450.1

97.98 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 5156500.1

107.86 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 5.5156500.2

107.86 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 6156500.2

122.74 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 6.5156500.2

122.74 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 7208600.2

137.72 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 7.5208600.2

137.72 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 8208600.2

111.29 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 8.5208600.2

111.29 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 92010650.2

111.29 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 9.52010650.2

130.69 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 102510700.2

149.09 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10.52510700.2

149.09 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 112512750.2

165.05 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 11.52512750.2

165.05 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 122512750.2

192.04 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 133012800.2

242.34 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 143516900.2

252.16 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 153516900.2

286.52 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 163516900.3

360.14 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1740201050.3

373.62 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1840201050.3

389.57 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1940201050.4

405.53 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2040201050.5

480.38 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2150251200.5

513.51 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2250251200.5

542.95 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2350251200.5

578.54 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2450251200.5

592.04 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2550251200.5

841.12 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2650251200.5

863.21 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2750251200.5

890.19 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2860251300.5

1,049.71 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2960251300.5

1,075.47 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3060321300.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch Coating Ohne Beschichtung
Machining Application Nut / Bolzen (Z-Vorschub) Blade tip shape C-Ebene Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)
Specifications Standard blade length, torsional angle 30° Material type Ultrafine particle ultra-hard alloys

Technischer Support