Neuer Vor- und Rückwärtsschneider, PFC-Ausführung

Neuer Vor- und Rückwärtsschneider, PFC-Ausführung
[Features]
· With Coolant Hole[Applications]
· For finishing, reciprocation and vertical wall processing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PFC-4050R-22
PFC-6063R-22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Weight
(kg)

566.00 €

1 6 Arbeitstage 5040.6

721.05 €

1 7 Arbeitstage 6360.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Fläche / Seite / Fase / Vertikal work material Stahl allgemein / Gusseisen Mounting Method Welle
Finish category Behandlung Shank diameter (d)(mm) 22 Compatible Tip Material Carbid-Beschichtung
Dimension φD(mm) 22 Dimensions φd1(mm) 17 Dimension A(mm) 10.4
Dimension B(mm) 6.3 Dimension ℓ(mm) 20 With/Without Coolant Holes Available
Supported tips DPGT0903-W3 Machining Application Details For finishing, reciprocation and vertical wall processing Applicable Part Clamp Screw DSW-307H (Recommended Torque: 1.8 N·m)
Applicable Part Wrench A-10SD Applicable Part Clamp Bolt M12×1.75×30

Technischer Support