Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DBD-6080R-27
Teilenummer
|
---|
DBD-6080R-27 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Mounting Method | Overall length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | Dimensions φDb (mm) | Dimension φD (mm) | Dimensions φd1 (mm) | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension ℓ (mm) | With/Without Coolant Holes | Dimensions Lf (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
396.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | Welle | - | - | 6 | 76 | 27 | 20 | 12.4 | 7 | 22 | Available | 50 | 1.41 |
Loading...
Machining Application | Fläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Vertikal | Supported tips | DBD170408(JC8015、JBN500、CX90)/DBD170408-30(JC8003、CX75)/DBD170408-F(JC8003、CX75) | Machining Application Details | Pocket machining / curved surface processing / plunging |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Part Clamp Screw | DSW-4085 | Applicable Part Wrench | A-15T |
Sie befinden sich auf der Seite für Rückwärtszug DBD-Ausführung, die Teilenummer ist DBD-6080R-27.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DBD-6080R-27.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Ausführung
blade diameter D(mm)
Mounting Method
Number of flutes(sheet)
Dimensions φDb(mm)
Dimension φD(mm)
Dimensions φd1(mm)
Dimension A(mm)
Dimension B(mm)
Dimension ℓ(mm)
With/Without Coolant Holes
Dimensions Lf(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
DBD-3040-50-S32 |
DBD-4050R |
DBD-4050R-22 |
DBD-5063R |
DBD-5063R-22 |
DBD-5063R-27 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | blade diameter D (mm) | Mounting Method | Overall length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | Dimensions φDb (mm) | Dimension φD (mm) | Dimensions φd1 (mm) | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension ℓ (mm) | With/Without Coolant Holes | Dimensions Lf (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
352.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | Mit Griff | 150 | 32 | 3 | - | - | - | - | - | - | Available | 50 | 0.91 | ||
383.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | Welle | - | - | 4 | 47 | 22.225 | 16.5 | 8.4 | 5 | 20 | NA | 50 | 0.45 | ||
317.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | Welle | - | - | 4 | 47 | 22 | 16.5 | 10.4 | 6.3 | 20 | NA | 50 | 0.45 | ||
414.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 63 | Welle | - | - | 5 | 60 | 22.225 | 16.5 | 8.4 | 5 | 20 | NA | 50 | 0.81 | ||
343.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 63 | Welle | - | - | 5 | 60 | 22 | 16.5 | 10.4 | 6.3 | 20 | NA | 50 | 0.81 | ||
414.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 63 | Welle | - | - | 5 | 60 | 27 | 20 | 12.4 | 7 | 22 | NA | 50 | 0.76 |