Teilenummer
|
---|
DBD170408-30-CX75 |
DBD170408-CX90 |
DBD170408-F-CX75 |
DBD170408-JC8015 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Material type | Details Type | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.68 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | CX75 | For Improving Base Surface Finish and Base Roughness | Cermet | ||
16.68 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | CX90 | For Base Surface Finish | Cermet | ||
16.68 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | CX75 | For simultaneously finishing wall and floor surfaces | Cermet | ||
20.01 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | JC8015 | For Base Surface Finish | PVD Coating |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | C (80°-Diamantform) | Clearance angle | P (11°) | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Side length(mm) | 16.669 | Thickness(mm) | 4.762 | Width(mm) | 9.525 |
Nose R(mm) | R0.8 | Hole Diameter(mm) | φ4.6 | Machining Application | For finishing, flat and vertical wall processing |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Material type
Details Type
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften