Strahlbohrer (Mikrotyp) VN-DRD-Typ

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VN-DRD-004
VN-DRD-005
VN-DRD-006
VN-DRD-007
VN-DRD-008
VN-DRD-009
VN-DRD-010
VN-DRD-011
VN-DRD-012
VN-DRD-013
VN-DRD-014
VN-DRD-015
VN-DRD-016
VN-DRD-017
VN-DRD-018
VN-DRD-019
VN-DRD-020
VN-DRD-021
VN-DRD-022
VN-DRD-023
VN-DRD-024
VN-DRD-025
VN-DRD-026
VN-DRD-027
VN-DRD-028
VN-DRD-029
VN-DRD-030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type

614.11 €

1 8 Arbeitstage 0.4640Schaftfräserschaft

565.04 €

1 8 Arbeitstage 0.5640Schaftfräserschaft

589.57 €

1 8 Arbeitstage 0.6740Schaftfräserschaft

589.57 €

1 8 Arbeitstage 0.7840Schaftfräserschaft

589.57 €

1 8 Arbeitstage 0.8840Schaftfräserschaft

589.57 €

1 8 Arbeitstage 0.9840Schaftfräserschaft

1,080.38 €

1 8 Arbeitstage 11040Schaftfräserschaft

1,129.45 €

1 8 Arbeitstage 1.11040Schaftfräserschaft

1,129.45 €

1 8 Arbeitstage 1.21040Schaftfräserschaft

1,129.45 €

1 8 Arbeitstage 1.31040Schaftfräserschaft

1,129.45 €

1 8 Arbeitstage 1.41040Schaftfräserschaft

1,031.29 €

1 8 Arbeitstage 1.51040Schaftfräserschaft

1,080.38 €

1 8 Arbeitstage 1.62245Schaftfräserschaft

1,080.38 €

1 8 Arbeitstage 1.72245Schaftfräserschaft

1,080.38 €

1 8 Arbeitstage 1.82245Schaftfräserschaft

1,080.38 €

1 8 Arbeitstage 1.92245Schaftfräserschaft

982.21 €

1 8 Arbeitstage 22245Schaftfräserschaft

1,080.38 €

1 8 Arbeitstage 2.12245Schaftfräserschaft

1,080.38 €

1 8 Arbeitstage 2.22245Schaftfräserschaft

1,080.38 €

1 8 Arbeitstage 2.32245Schaftfräserschaft

1,080.38 €

1 8 Arbeitstage 2.42245Schaftfräserschaft

982.21 €

1 8 Arbeitstage 2.52245Schaftfräserschaft

1,055.84 €

1 8 Arbeitstage 2.62245Schaftfräserschaft

1,055.84 €

1 8 Arbeitstage 2.72550Schaftfräserschaft

1,055.84 €

1 8 Arbeitstage 2.82550Schaftfräserschaft

1,055.84 €

1 8 Arbeitstage 2.92550Schaftfräserschaft

957.68 €

1 8 Arbeitstage 32550Gerader Schaft

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Aluminium / Kupfer / Kunststoff Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung
With/without Oil Hole N/A Dimensions/Ds(φ mm) 3 Machining Application Drilling
Specifications Torsion Angle 30°, Effective Machining Depth 3xDc

Technischer Support