Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HEP-6100R-08-32
Teilenummer
|
---|
HEP-6100R-08-32 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Number of flutes (sheet) | Dimensions φDb (mm) | Dimension φD (mm) | Dimensions φd1 (mm) | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension ℓ (mm) | Dimensions φDc1 (mm) | Dimensions Lf (mm) | Air Hole | Weight (kg) | Accessory | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,216.46 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | 6 | 96 | 32 | 26 | 14.4 | 8 | 32 | 86.6 | 70 | Available | 3.6 | Set Bolt for Arbor: M16x2x45 |
Loading...
Machining Application | Fläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Vertikal | Mounting Method | Welle | Type | Hole Diameter mm Size |
---|---|---|---|---|---|
Supported tips | XDMW080620ZTR/XDMW080635ZTR-S/XDMT080620ZER/XDMT080708ZER | Machining Application Details | Pocket machining / curved surface processing / plunging |
Sie befinden sich auf der Seite für Hepta-Fräser in HEP-Ausführung, Bohrausführung, Frässchneider, die Teilenummer ist HEP-6100R-08-32.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HEP-6100R-08-32.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
blade diameter D(mm)
Number of flutes(sheet)
Dimensions φDb(mm)
Dimension φD(mm)
Dimensions φd1(mm)
Dimension A(mm)
Dimension B(mm)
Dimension ℓ(mm)
Dimensions φDc1(mm)
Dimensions Lf(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HEP-4063R-08-22 |
HEP-4063R-08-27 |
HEP-5080R-08-27 |
HEP-7125R-08-40 |
HEP-8160R-08-40 |
HEP-9200R-08-60 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | blade diameter D (mm) | Number of flutes (sheet) | Dimensions φDb (mm) | Dimension φD (mm) | Dimensions φd1 (mm) | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension ℓ (mm) | Dimensions φDc1 (mm) | Dimensions Lf (mm) | Air Hole | Weight (kg) | Accessory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
596.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 63 | 4 | 60 | 22 | 17 | 10.4 | 6.3 | 20 | 49.5 | 50 | Available | 1.1 | Set Bolt for Arbor: M10 | ||
596.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 63 | 4 | 60 | 27 | 20 | 12.4 | 7 | 22 | 49.5 | 50 | Available | 1.1 | Set Bolt for Arbor: M12x1.75x30 | ||
903.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 80 | 5 | 76 | 27 | 20 | 12.4 | 7 | 22 | 66.6 | 55 | Available | 1.9 | Set Bolt for Arbor: M12x1.75x40 | ||
1,528.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 7 | 100 | 40 | 32 | 16.4 | 9 | 35 | 111.6 | 70 | Available | 5.5 | Set Bolt for Arbor: M20x2.5x45 | ||
1,807.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | 160 | 8 | 100 | 40 | 32 | 16.4 | 9 | 35 | 146.6 | 70 | Available | 8.4 | Set Bolt for Arbor: M20x2.5x45 | ||
2,331.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 200 | 9 | 140 | 60 | 140 | 25.4 | 14.3 | 40 | 186.6 | 65 | NA | 10.2 | Set Bolt for Arbor: M16 |