Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BNMM-160063T-S16
Teilenummer
|
---|
BNMM-160063T-S16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Type | Dimension R (mm) | Supported tips | Dimensions θn° | Dimension φD1 (mm) | Dimensions ℓ2 | θk° | Applicable Part Clamp Screw | Applicable Part Wrench | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 123 | 16 | 28 | Tapered neck type | 8 | BNM-160…/RNM-160… | 1°30' | 14 | 63 | - | FSW-4013 | A-15 |
Loading...
Machining Application | Nut | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen | Mounting Method | Mit Griff |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application Details | Curved-surface machining / pocket machining |
Sie befinden sich auf der Seite für Spiegelbohrung BNM-Form, die Teilenummer ist BNMM-160063T-S16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BNMM-160063T-S16.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Type
Dimension R(mm)
Supported tips
Dimensions θn°
Dimension φD1(mm)
Dimensions ℓ2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BNML-250135T-S32 |
BNML-300160T-S32 |
BNMM-160063S-S16 |
BNMM-200075S-S20 |
BNMM-200075T-S20 |
BNMM-250090S-S25 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Type | Dimension R (mm) | Supported tips | Dimensions θn° | Dimension φD1 (mm) | Dimensions ℓ2 | θk° | Applicable Part Clamp Screw | Applicable Part Wrench |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 215 | 32 | 41 | Tapered neck type | 12.5 | BNM-250…/RNM-250… | 1°30' | 21 | 135 | 1°38' | FSW-6020 | A-30 | ||
387.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 | 240 | 32 | 49 | Tapered neck type | 15 | BNM-300…/RNM-300… | 1°10' | 26 | 160 | 0°24' | FSW-8025 | A-40 | ||
172.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 123 | 16 | - | Straight neck shank | 8 | BNM-160…/RNM-160… | - | 14 | 63 | - | FSW-4013 | A-15 | ||
197.12 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 141 | 20 | - | Straight neck shank | 10 | BNM-200…/RNM-200… | - | 17 | 75 | - | FSW-5016 | A-20W | ||
233.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 141 | 20 | 34 | Tapered neck type | 10 | BNM-200…/RNM-200… | 2° | 17 | 75 | - | FSW-5016 | A-20W | ||
251.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 166 | 25 | - | Straight neck shank | 12.5 | BNM-250…/RNM-250… | - | 21 | 90 | - | FSW-6020 | A-30 |