Hersteller-Teilenummer: CH-64
Marke: SUN POWER(TAIYO SHOKAI)
Preis: 22.33 €
Lieferzeit: 13 Arbeitstage
Außen-ø: 75 mm
Drahtdurchmesser: 0.3 mm
Bohrungsdurchmesser: 13 mm
Anschluss- Durchmesser: 60 mm
Haarlänge: 20 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CH-64
Teilenummer
|
---|
CH-64 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-ø (mm) | Drahtdurchmesser (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Anschluss- Durchmesser (mm) | Haarlänge (mm) | Maximale Anzahl Rotationen (U/min) | Schrauben-ø (mm) | Durchmesser des Schleifsteins (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.33 € | 5 | 13 Arbeitstage | 75 | 0.3 | 13 | 60 | 20 | 12,000 | - | 100 |
Loading...
Artikelausführung | Topfbürste |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Topfbürste / Topfbürste aus Edelstahl SUS304, zur Befestigung an Elektrowerkzeugen und Druckluftwerkzeugen, die Teilenummer ist CH-64.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CH-64.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schrauben-ø(mm)
Ausführung
Außen-ø(mm)
Drahtdurchmesser(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Anschluss- Durchmesser(mm)
Haarlänge(mm)
Maximale Anzahl Rotationen(U/min)
Durchmesser des Schleifsteins(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CH-65 |
CH-66 |
CH-67 |
CH-68 |
CN-25 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Außen-ø (mm) | Drahtdurchmesser (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Anschluss- Durchmesser (mm) | Haarlänge (mm) | Maximale Anzahl Rotationen (U/min) | Schrauben-ø (mm) | Durchmesser des Schleifsteins (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 75 | 0.3 | 16 | 60 | 20 | 12,000 | - | 100 | |
35.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 90 | 0.3 | 16 | 75 | 30 | 9,500 | - | 125.150 | |
35.56 € | 5 | 13 Arbeitstage | 90 | 0.3 | 22 | 75 | 30 | 9,500 | - | 125.150 | ||
52.58 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 120 | 0.5 | 22 | 100 | 35 | 8,000 | - | 180.205 | |
44.71 € | 1 | 13 Arbeitstage | 75 | 0.5 | - | 60 | 25 | 12,000 | 10p1.5 | 100 |