Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

HMV Hardness Standard Piece

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HMV-40
HMV-100
HMV-1600
HMV-200
HMV-300
HMV-400
HMV-500
HMV-600
HMV-700
HMV-800
HMV-900
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Standard nominal hardness Nominal Hardness Range Number of measurement points
(n)
Allowed Dispersion Shape Material Hardness Classification

490.74 €

1 8 Arbeitstage 40±10%6(3×2)4%(HV0.1)Φ25X5C1020PHMV(1,0.1,0.01)

489.40 €

1 8 Arbeitstage 100±10%6(3×2)7%(HV0.1)Φ25X5C2600PHMV(1,0.1,0.01)

343.71 €

1 8 Arbeitstage 1600±10%4(2×2)2%(HV1)□10X5Si3N4HMV(1,0.1)

489.40 €

1 8 Arbeitstage 200±15%6(3×2)5%(HV0.1)Φ25X6(2)Be CopperHMV(1,0.1,0.01)

489.40 €

1 8 Arbeitstage 300±15%6(3×2)5%(HV0.1)Φ25X6(2)C1720PHMV(1,0.1,0.01)

489.40 €

1 8 Arbeitstage 400±15%6(3×2)5%(HV0.1)Φ25X6(2)C1720PHMV(1,0.1,0.01)

489.40 €

1 8 Arbeitstage 500±15%6(3×2)5%(HV0.1)Φ25X6SK85HMV(1,0.1,0.01)

489.40 €

1 8 Arbeitstage 600±15%6(3×2)5%(HV0.1)Φ25X6SK85HMV(1,0.1,0.01)

489.40 €

1 8 Arbeitstage 700±15%6(3×2)5%(HV0.1)Φ25X6SK85HMV(1,0.1,0.01)

489.40 €

1 8 Arbeitstage 800±15%6(3×2)5%(HV0.1)Φ25X6SK85HMV(1,0.1,0.01)

490.74 €

1 8 Arbeitstage 900±15%6(3×2)5%(HV0.1)Φ25X6SK85HMV(1,0.1,0.01)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hardness Classification HMV Finish of measurement surface Superfinishing Standards-compliant JIS B 7735

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support