Zylinderbürste mit Welle / mit Stützring, Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SE-149

Teilenummer
SE-149
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.26 €

5 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Endbürste Wire diameter(mm) 0.15 Shaft Diameter(mm) 6
Material Brass Shaft length 25 Hair length 30

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderbürste mit Welle / mit Stützring, Messing, die Teilenummer ist SE-149.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SE-149.

Technischer Support