Schietti (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PLS-135O

Teilenummer
PLS-135O
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 134
With or without Spring N/A Maximum Opening Width(mm) 18 Opening Aperture Adjustment 2
Cuttable Diameter(mm) 1.3 Nominal Dimensions(mm) 135 Tip Component Thickness(mm) 8
Color Orange Main body: option Main Body JAN Code 4953880123238
Weight(g) 95 Material High Carbon Steel S55C Hardening Complete anti-oxidation treatment
Surface Treatment Cation Electrodeposition Coating

Sie befinden sich auf der Seite für Schietti, die Teilenummer ist PLS-135O.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PLS-135O.

Technischer Support