Kombizange mit Feder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PL-200S

Teilenummer
PL-200S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 203
With or without Spring Verfügbar Maximum Opening Width(mm) 25 Opening Aperture Adjustment 2
Cuttable Diameter(mm) 2.6 Nominal Dimensions(mm) 200 Tip Component Thickness(mm) 11
Main body: option Main Body JAN Code 4953880142109 Weight(g) 275
Material High Carbon Steel S55C Hardening Complete anti-oxidation treatment Surface Treatment Nickel Chromium Plating
Details JIS Standard Products

Sie befinden sich auf der Seite für Kombizange mit Feder, die Teilenummer ist PL-200S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PL-200S.

Technischer Support