Hyper Lange Zange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HLB-300
HLS-300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Tip Shape JAN Code

31.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 293Bent Nose4953880166228

29.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 295Straight4953880166235

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen With or without Spring N/A
Maximum Opening Width(mm) 25 Opening Aperture Adjustment 2 Cuttable Diameter(mm) 3.2
Nominal Dimensions(mm) 300 Tip Component Thickness(mm) 3 Main body: option Main Body
Weight(g) 360 Material Chrome Vanadium Steel Hardening Complete anti-oxidation treatment
Surface Treatment Nickel Chromium Plating

Technischer Support