Soft-Touch-Kombizange (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PH-165

Teilenummer
PH-165
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.41 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 165
With or without Spring N/A Maximum Opening Width(mm) 20 Opening Aperture Adjustment 2
Cuttable Diameter(mm) 1.5 Nominal Dimensions(mm) 165 Tip Component Thickness(mm) 12
Main body: option Main Body JAN Code 4953880341106 Weight(g) 175
Material High Carbon Steel S55C Hardening Complete anti-oxidation treatment Surface Treatment Cation Electrodeposition Coating
Details Resin for Replacement NO.46

Sie befinden sich auf der Seite für Soft-Touch-Kombizange, die Teilenummer ist PH-165.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PH-165.

Technischer Support