Vierkantfräser, lang, 2-schneidig, für Aluminium 3358

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3358-005.000
3358-006.000
3358-008.000
3358-010.000
3358-012.000
3358-016.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)

79.29 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage 557530

106.82 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage 667530

128.84 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage 8810040

126.30 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage 101010040

197.29 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage 121215045

363.49 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage 161615065

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)
Tool Material Carbide Standard G.S. Blade diameter tolerance h10

Technischer Support