Gerader Schaft, Erweiterungsbohrer, Gesamtlänge: 12-Zoll-Ausführung N 578

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0578-002.500
0578-003.000
0578-003.200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)

37.46 €

10 24 Arbeitstage 2.537

35.71 €

1 24 Arbeitstage 342

31.79 €

1 24 Arbeitstage 3.242

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kunststoff Tool Material Type HSS Overall Length L1(mm) 306
Shank Type Gerader Schaft Coating Y/N N/A With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118 Standard NAS907
Blade diameter tolerance h8

Technischer Support