Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (d1) (mm) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Tip diameter d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 40 | 4 | 1.5 | ||
40.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.3 | 45 | 5 | 1.5 | ||
32.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 50 | 6 | 2 | ||
40.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8.3 | 50 | 6 | 2 | |
57.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.4 | 50 | 6 | 2.2 | ||
44.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 50 | 6 | 2.5 | |
51.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.4 | 50 | 6 | 2.5 | ||
46.86 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 11.5 | 56 | 8 | 2.8 | |
53.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.4 | 56 | 8 | 2.8 | ||
44.37 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 13.4 | 56 | 8 | 2.9 | |
47.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 60 | 10 | 3.2 | ||
66.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16.5 | 60 | 10 | 3.2 | ||
82.62 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 20.5 | 63 | 10 | 3.5 | |
123.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 67 | 10 | 3.8 | ||
120.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 71 | 12 | 4.2 | ||
118.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 31 | 71 | 12 | 4.2 |
Loading...
Application | Lochfasen | Tip angle (θ) | 90 | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Einzelklinge | Tool Material Type | HSS | Coating Y/N | Verfügbar |
Coating Type | TiN | Number of flutes(sheet) | 3 | Standard | DIN335 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (d1)(mm)
Overall Length L1(mm)
shank diameter d2(mm)
Tip diameter d3(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften