Gerader Schaftbohrer lang Gesamtlänge 100 mm GT100-J681 (Teilenummern)

Gerader Schaftbohrer lang Gesamtlänge 100 mm GT100-J681
[Features]
· Improves chip dischargeability in mirror finishing of grooves, and offers excellent welding resistance in aluminum machining.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
J681-002.000
J681-002.100
J681-002.200
J681-002.300
J681-002.400
J681-002.500
J681-002.600
J681-002.700
J681-002.800
J681-002.900
J681-003.000
J681-003.100
J681-003.200
J681-003.300
J681-003.400
J681-003.500
J681-003.600
J681-003.700
J681-003.800
J681-003.900
J681-004.000
J681-004.100
J681-004.200
J681-004.300
J681-004.400
J681-004.500
J681-004.600
J681-004.700
J681-004.800
J681-004.900
J681-005.000
J681-005.100
J681-005.200
J681-005.300
J681-005.400
J681-005.500
J681-005.600
J681-005.700
J681-005.800
J681-005.900
J681-006.000
J681-006.100
J681-006.200
J681-006.300
J681-006.400
J681-006.500
J681-006.600
J681-006.700
J681-006.800
J681-006.900
J681-007.000
J681-007.100
J681-007.200
J681-007.300
J681-007.400
J681-007.500
J681-007.600
J681-007.700
J681-007.800
J681-007.900
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)

105.62 €

1 6 Arbeitstage 2

121.24 €

1 6 Arbeitstage 2.1

121.24 €

1 6 Arbeitstage 2.2

121.24 €

1 6 Arbeitstage 2.3

121.24 €

1 6 Arbeitstage 2.4

107.19 €

1 6 Arbeitstage 2.5

109.12 €

1 6 Arbeitstage 2.6

110.19 €

1 6 Arbeitstage 2.7

110.19 €

1 6 Arbeitstage 2.8

124.15 €

1 6 Arbeitstage 2.9

127.64 €

1 6 Arbeitstage 3

145.80 €

1 6 Arbeitstage 3.1

145.80 €

1 6 Arbeitstage 3.2

132.80 €

1 6 Arbeitstage 3.3

132.80 €

1 6 Arbeitstage 3.4

132.80 €

1 6 Arbeitstage 3.5

149.52 €

1 6 Arbeitstage 3.6

149.52 €

1 6 Arbeitstage 3.7

134.25 €

1 6 Arbeitstage 3.8

149.52 €

1 6 Arbeitstage 3.9

138.69 €

1 6 Arbeitstage 4

110.43 €

1 6 Arbeitstage 4.1

142.19 €

1 6 Arbeitstage 4.2

145.80 €

1 6 Arbeitstage 4.3

112.61 €

1 6 Arbeitstage 4.4

145.80 €

1 6 Arbeitstage 4.5

114.05 €

1 6 Arbeitstage 4.6

114.05 €

1 6 Arbeitstage 4.7

147.35 €

1 6 Arbeitstage 4.8

114.05 €

1 6 Arbeitstage 4.9

147.35 €

1 6 Arbeitstage 5

111.77 €

1 6 Arbeitstage 5.1

122.94 €

1 6 Arbeitstage 5.2

122.94 €

1 6 Arbeitstage 5.3

126.47 €

1 6 Arbeitstage 5.4

115.31 €

1 6 Arbeitstage 5.5

128.25 €

1 6 Arbeitstage 5.6

124.79 €

1 6 Arbeitstage 5.7

114.05 €

1 6 Arbeitstage 5.8

124.79 €

1 6 Arbeitstage 5.9

114.05 €

1 6 Arbeitstage 6

133.02 €

1 6 Arbeitstage 6.1

133.02 €

1 6 Arbeitstage 6.2

133.02 €

1 6 Arbeitstage 6.3

133.02 €

1 6 Arbeitstage 6.4

121.94 €

1 6 Arbeitstage 6.5

134.79 €

1 6 Arbeitstage 6.6

134.79 €

1 6 Arbeitstage 6.7

128.66 €

1 6 Arbeitstage 6.8

139.74 €

1 6 Arbeitstage 6.9

128.66 €

1 6 Arbeitstage 7

141.09 €

1 6 Arbeitstage 7.1

141.09 €

1 6 Arbeitstage 7.2

141.09 €

1 6 Arbeitstage 7.3

141.09 €

1 6 Arbeitstage 7.4

130.34 €

1 6 Arbeitstage 7.5

143.19 €

1 6 Arbeitstage 7.6

143.19 €

1 6 Arbeitstage 7.7

132.10 €

1 6 Arbeitstage 7.8

143.19 €

1 6 Arbeitstage 7.9

Loading...

Grundlegende Informationen

Groove Length l2(mm) 50 work material Gusseisen / Aluminium Tool Material Type Carbid
Overall Length L1(mm) 100 Shank Type Gerader Schaft Coating Y/N N/A
With/without Oil Hole N/A tip angle(°) 130 Standard G.S.
Blade diameter tolerance h8 Shank diameter tolerance h7

Technischer Support