Langer Bohrer mit geradem Schaft, Gesamtlänge 350 mm GT100 S350

Langer Bohrer mit geradem Schaft, Gesamtlänge 350 mm GT100 S350
  • Mengenrabatt
[Features]
· A high rigidity drill for drilling deep holes with excellent chip discharge.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S350-004.000
S350-004.500
S350-005.000
S350-005.500
S350-006.000
S350-006.500
S350-007.000
S350-007.500
S350-008.000
S350-008.500
S350-009.000
S350-009.500
S350-010.000
S350-010.500
S350-011.000
S350-011.500
S350-012.000
S350-012.500
S350-013.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)

81.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4

93.98 €

1 8 Arbeitstage 4.5

100.06 €

1 6 Arbeitstage 5

109.13 €

1 6 Arbeitstage 5.5

118.10 €

1 6 Arbeitstage 6

90.93 €

1 8 Arbeitstage 6.5

97.05 €

1 8 Arbeitstage 7

105.62 €

1 6 Arbeitstage 7.5

111.95 €

1 6 Arbeitstage 8

120.17 €

1 6 Arbeitstage 8.5

130.68 €

1 6 Arbeitstage 9

139.51 €

1 6 Arbeitstage 9.5

149.61 €

1 8 Arbeitstage 10

159.70 €

1 6 Arbeitstage 10.5

169.80 €

1 6 Arbeitstage 11

182.46 €

1 6 Arbeitstage 11.5

191.30 €

1 8 Arbeitstage 12

205.16 €

1 6 Arbeitstage 12.5

212.75 €

1 6 Arbeitstage 13

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Groove Length l2(mm) 225 work material Stahl allgemein / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff Tool Material Type HSCO
Overall Length L1(mm) 350 Shank Type Gerader Schaft Coating Y/N Verfügbar
Coating Type Sonstige With/without Oil Hole N/A tip angle(°) 118
Standard G.S. Blade diameter tolerance h8 Coating Details DM

Technischer Support