Bohrer mit geradem Schaft, Serie 1 GT100- 618

Bohrer mit geradem Schaft, Serie 1 GT100- 618
  • Mengenrabatt
The go-to part for drilling deep holes. A high-efficiency (Feature 1) long drill ideal for machining hard steel and alloy steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0618-008.500
0618-008.800
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)

103.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8.5165240

123.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8.8175250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff Tool Material Type HSCO Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 130 Standard DIN1869
Blade diameter tolerance h8 Coating Details DM

Technischer Support