Teilenummer
|
---|
2047-003.000 |
2047-003.500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.14 € 3.50 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3 | 33 | 61 | |
6.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3.5 | 39 | 70 |
Loading...
Tool Material Type | HSCO | Shank Type | Gerader Schaft | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | N/A | Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 118 |
Standard | DIN338 | Blade diameter tolerance | h8 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften