Konischer Schaft, Senker, Multi-Nut 60° 471 (Teilenummern)

Konischer Schaft, Senker, Multi-Nut 60° 471
Adopts multiple blades to achieve a clean machined surface free of burrs.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0471-016.000
0471-025.000
0471-031.500
0471-040.000
0471-100.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (d1)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Overall Length L1
(mm)
Tip diameter d3
(mm)
MTNo.

168.88 €

1 24 Arbeitstage 1671003.21

111.77 €

1 25 Arbeitstage 25912572

125.13 €

1 25 Arbeitstage 31.5913292

188.89 €

1 25 Arbeitstage 4011160123

1,773.86 €

1 25 Arbeitstage 1001722431.54

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Lochfasen Tip angle (θ) 60 work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium
Single blade, two blades Einzelklinge Tool Material Type HSS Coating Y/N N/A
Standard DIN334

Technischer Support